Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN6000121
SDN6000121
Sedna - Termostat Camera - 10A Fara Cadru Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range name Sedna
Function Termostat
Delivery form Fara rama
Cover plate color Alb
Suplimentar
Curent nominal 10 A la 230 V c.a. 50 Hz
Gama de puteri 2300 W
Precizie de masurare 1 °C
Terminal capacity 1 cable(s) 2.5 mm²
Wire structure Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Kind of terminals Borne pe stalp
Gama de setare a temperaturii 5…30 °C
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Suruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 39,8 mm
Depth of visual part 14,4 mm
Greutate neta 0,08795 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Conformity mark CE
Certificari produs GOST-R
Standarde EN 60730-2-9
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 88 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 990,5 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 12,326 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months