Schneider-Electric LightCom RO
 
SSL1A12JD
SSL1A12JD
Releu Static,Ambrosabil,Intrare 3-12 V Cc, Iesire 24-280 V Ca, 2A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Relay
Tip produs sau componenta Releu static
Nume scurt al dispozitivului SSL
Numar de fazein retea 1 fază
Suplimentare
Suport de montare Priza
[In] curent nominal 2 A
Tensiune de iesire 24...280 V c.a.
Tensiune circuit de comanda 3...12 V c.c.
Contacts type and configuration 1 NO
Capacitanță neechilibrată 1,5 pF intrare/ieșire
Tensiunea minima de comutare 3 V c.c. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 1 V c.c. oprit
Limite curent de intrare 15 mA
Impedanţa de intrare 333 kOhm
Ieşire statică Comutație aleatorie
Ieșire SCR
Curent de sarcină 0,07…2 A
Tansient Overvoltage 600 V AC
Curent de suprasarcina 120 A pentru 16.6 ms
115 A pentru 20 ms
Maximum voltage drop <1,1 V starea on
I²t maxim pentru ardere fuzibil 285 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
260 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
Curent de fuga maxim 4 mA starea off
DV/dt 500 V/µs starea off la tensiune maximă
Timp de raspuns 0.5 cycle (pornit)
0.5 cycle (oprit)
Categorie de supratensiune III
Lăţime 5 mm
Înălţime 28 mm
Adâncime 15 mm
Greutate produs 0,0041 kg
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Rigiditate dielectrică 2500 V pentru intrare/ieşire
Grad de poluare 2
Certificari produs CSA
UL
REACH
Marcaj CE
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…80 °C
Temperatura de depozitare -20…85 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 60 g
Inaltimea formei de impachetare 2 0,7 cm
Latimea formei de impachetare 2 2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 37 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 1080
Greutatea formei de impachetare 3 5,684 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni