|
|
|
SSL1D03ND
Releu Static,Ambrosabil,Intrare 38-72 V Cc, Iesire 1-24 V Cc, 3.5A
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 27, 2021
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 31, 2021
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Relay
|
Tip produs sau componenta
|
Releu static
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSL
|
Numar faze in retea
|
1 fază
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Priza
|
[In] calibru
|
3,5 A
|
Tensiune de iesire
|
1...24 V c.c.
|
Tensiune circuit de comanda
|
38...72 V c.c.
|
Contacts type and configuration
|
1 NO
|
Capacitanță neechilibrată
|
1,5 pF intrare/ieșire
|
Tensiunea minima de comutare
|
38 V c.c. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
15 V c.c. oprit
|
Input current limits
|
3 mA
|
Impedanta de intrare
|
20 kOhm
|
Iesire statica
|
Ieșire Mosfet
Comutație în cc
|
Curent de sarcina
|
0,001…3,5 A
|
Tansient Overvoltage
|
30 V DC
|
Frecventa maxima de operare
|
501 Hz
|
Curent de suprasarcina
|
9 A pentru 10 ms
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,5 V starea on
|
Curent de fuga maxim
|
0,001 mA starea off
|
Timp de raspuns
|
0.12 ms (pornit)
0.1 ms (oprit)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Latime
|
5 mm
|
Inaltime
|
28 mm
|
Adancime
|
15 mm
|
Greutate neta
|
0,0041 kg
|
Mediu
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Rigiditate dielectrică
|
2500 V pentru intrare/ieşire
|
Grad de poluare
|
2
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|