|
|
|
SSRHP25
Radiator pentru Montare Releu Pe Panou
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Heat sink
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
1 releu static SSR pornit panou
|
Rezistenţă termică
|
2.5 °C/W
|
Suport de montare
|
Panou
|
Material
|
Aluminiu
|
Finisaj suprafata
|
Negru anodizat
|
Suprafata și suprafata utila
|
336 cm²
|
Numarul gaurilor de montaj
|
2 cu UNC 8-33 fir
|
Cuplu de strangere
|
1,7…2,2 N.m
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Latime
|
58,9 mm
|
Inaltime
|
40,6 mm
|
Adancime
|
52,3 mm
|
Greutate neta
|
0,100 kg
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
180,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
6 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
7,2 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
10,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
60
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
10,8 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|