Compozitia dispozitivului
|
Maner
Shaft extension
Switch
|
Suport de montare
|
Maner usa
Switch şină simetrică
Switch placa
|
Mounting Method
|
Cu 4 suruburi pentru maner
Cu cleme pentru switch
Cu surub pentru switch
|
Performance Level
|
Performante ridicate
|
Poli
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
30 kW la 230...240 V (AC-3)
37 kW la 400...415 V (AC-3)
37 kW la 690 V (AC-3)
45 kW la 500 V (AC-3)
45 kW la 690 V (AC-23A)
55 kW la 500 V (AC-23A)
30 kW la 230...240 V (AC-23A)
45 kW la 400...415 V (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
83 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
175 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
140 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
1750 A la 400 V AC-21A
1750 A la 400 V AC-22A
1750 A la 400 V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
1400 A la 400 V (AC-21A)
1400 A la 400 V (AC-22A)
1400 A la 400 V (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA la 400 V - siguranta asociata 200 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 200 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2,8 kA la 400 V la vârf
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
2100 A la 400 V durata: 1 s
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
Da
|
Tipul retelei
|
C.a.
C.c.
|
Clasa de functionare intermitenta
|
30
|
Tipul de control
|
Maner rotativ
|
Stilul de montare al manetei rotative
|
Extins
|
Culoarea manerului
|
Rosu
|
Coloarea manerului placii frontale
|
Galben
|
Rotary Handle Padlocking
|
Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
|
Marcaje
|
0 - 1
|
Durabilitate mecanica
|
30000 cic
|
Electrical Durability
|
30000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
|
IEC Terminal Connection
|
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 95 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 70 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 22,6 N.m - pornit borne cu surub
|
Dimensiune bara
|
90 x 90 mm
|
Inaltime
|
125 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Greutatea produsului
|
1,32 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,268 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,544 kg
|