|
|
|
VCFN40GE
Intrerupator De Sarcina Capsulat Vario Vcfn - 3 Poli - 32 A
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys Mini-VARIO
|
Nume scurt al dispozitivului
|
VCFN
|
Tip produs sau componenta
|
Emergency stop switch disconnector
|
Nivel de performanta
|
Standard
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip de control
|
Maner rotativ
|
Culoare maner
|
Rosu
|
Culoare placa frontala maner
|
Galben
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
|
Suplimentar
Marcaj
|
0 - 1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
32 A
|
Putere nominala de functionare in W
|
15 kW la 400 V (AC-23)
11 kW la 400 V (AC-3)
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
400 A la 400 V AC-21A
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
960 A la 400 V durata: 1 s
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
10 kA la 400 V
|
Potrivirea pentru izolatie
|
Da
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
|
Dimensiunea manerului placii frontale
|
60 x 60 mm
|
Inaltime
|
131 mm
|
Latime
|
82,5 mm
|
Adancime
|
106 mm
|
Greutate neta
|
0,512 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-4-1
|
Tratament protector
|
TC
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
349,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,768 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|