Schneider-Electric LightCom RO
 
VLVAF6P03522AB
VLVAF6P03522AB
VarSet Auto 600k DR3,8 400V-50
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 600 kVAR
Mod de operare Automat
Gama VarSet
Nume scurt al dispozitivului VarSet automat cu bobine de acordare
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentar
Nivel de poluare a retelei Poluată
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25…50 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 4…7 %
Factor de reglare 3,8
Frecventa de acordare 190 Hz
Puterea pe treapta 100 kVAR
Compozitia treptei 6x100
Locul conexiunii Partea inferioara
Tip controler Varplus Logic VPL6 Modbus
Tehnologia condensatorului VarplusCan + detuned reactors
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Condensator 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Baterie 1.19 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Protectia principala de sosire Fără protecţie
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 35 kA la 1 s (Icw)
Tip protectie trepte Suprasarcina control armonice de la VarPlus Logic
Scurtcircuit fuzibil
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 952 kg
Inaltime 2200 mm
Adancime Condensator 800 mm
Bobina de acordare 600 mm
Adancime 600 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 1000 VA
Functie disponibila Contact alarma
Contact acoperit GenSet
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61921
IEC 61439-2
Certificari produs EAC
ASEFA
CE
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Siguranta IPxx B
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 712 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 80 cm
Latimea formei de impachetare 1 156 cm
Lungimea formei de impachetare 1 230 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni