Schneider-Electric LightCom RO
 
VLVAW3N03532AA
VLVAW3N03532AA
VARSET 238KVAR CB 400V 50HZ
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 238 kVAR
Mod de operare Automat
Gama VarSet
Nume scurt al dispozitivului VarSet automat
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentar
Nivel de poluare a retelei Slab poluata
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 15…25 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 3…4 %
Puterea pe treapta 12,5 kVAR
Compozitia treptei 12.5 + 25 + 4x50
Locul conexiunii Partea inferioara
Tip controler Varplus Logic VPL6 Modbus
Tehnologia condensatorului VarplusCan
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Condensator 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Baterie 1.43 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Protectia principala de sosire Protectie cu intreruptor
Capacitate de rupere Icu 50 kA
Tip de control Maner rotativ
Tip protectie trepte Suprasarcina control armonice de la VarPlus Logic
Scurtcircuit principal intreruptor
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 175 kg
Inaltime 1200 mm
Latime 1000 mm
Adancime 300 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 400 VA
Functie disponibila Contact alarma
Contact acoperit GenSet
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61921
Certificari produs UE
EAC
ASEFA
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Siguranta IPxx B
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 155,0 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 134,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 80,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 120,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 167,0 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 50,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 80,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 120,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni