|
|
|
WB1KB139
Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys B) CR1B contactor
|
[Uc] control circuit voltage
|
380...440 V c.a. 50...400 Hz
|
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda
|
190...221 V at 50...400 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
450…620 VA 1P
|
Consum de energie conectare in W
|
380…520 W pentru 1P
|
Consum de energie mentinere in VA
|
0,15…0,2 VA 50...400 Hz 1P
|
Consum de energie mentinere in W
|
0,15…0,2 W pentru 1P
|
Durabilitate mecanica
|
1200000 cic
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,15 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|