|
|
|
WDE000605
Cedar Plus - priză simplă cu împământare Într.cruce - 16A(X), indic luminos, gri
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAR 21, 2018
|
|
Sfarsitul serviciilor standard AUG 20, 2018
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Cedar Plus
|
Forma de livrare
|
Produs complet
|
Lampa de veghe
|
Indicator luminos de localizare
|
Culoare rama
|
Gri
|
Suplimentar
Instalare
|
Suprafata
|
Gama de puteri
|
3680 W
|
Curent nominal
|
16 AX la 250 V c.a.
|
Tip borne
|
Borna de ridicare si borna PE cu surub
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
11 mm
|
Material parti vizibile
|
PA6 FR850
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Greutate neta
|
0,199 kg
|
Inaltime
|
79 mm
|
Latime
|
132 mm
|
Adancime
|
54 mm
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP44
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
199 g
|
Garanție contractuală
|
|