|
|
|
XBKH81000033E
Contor Orar - Afisaj Lcd Cu 8 Cifre - Baterie Li Interna
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 01, 2022
|
|
Sfarsitul serviciilor standard OCT 01, 2021
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Zelio Count
|
Tip produs sau componenta
|
Contor orar
|
Tip afisaj
|
LCD
|
Dimensiune
|
24 x 48 mm
|
Digiti afisor
|
8 cifre
|
Resetare
|
Manual
Tranzistor
|
Tip baterie
|
Litiu
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Suplimentar
Timp rezerva
|
7 ani
|
Mod numarare
|
Adăugare 1/100 dintr-o oră
|
Interval de timp
|
0...999 999,99 ore
|
Functie de intrare
|
Activare
|
Tip de intrare
|
Tranzistor NPN <= 0.7 V DC
Tranzistor PNP >= 5 V DC
Contact fara tensiune
|
Tensiune de intrare
|
<= +/- 40 V c.c.
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Suport de montare
|
Montare pe panou
|
Mod de fixare
|
Cu clema autoblocanta
|
Conexiuni - borne
|
Cutie de borne cu suruburi
|
Alimentare
|
Baterie
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Marimea caracterelor
|
7 mm
|
CAD latime globala
|
48 mm
|
CAD inaltime globala
|
24 mm
|
CAD adancime globala
|
40 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 50081-2
EN 61010
EN/IEC 50082-2
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu EN/IEC 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn pentru 18 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu EN/IEC 60536
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|