|
|
|
XBKP62230G32E
Contor Multifunctional Cu Preselectie - Afisaj Led Cu 6 Cifre - 230 V C.A.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 01, 2022
|
|
Sfarsitul serviciilor standard OCT 01, 2021
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Zelio Count
|
Tip produs sau componenta
|
Contor multifuncţional
|
Informatii suplimentare
|
Tahometru
Cronometru
Contor de preselectare
Selector
|
Tip afisaj
|
LED
|
Dimensiune
|
48 x 48 mm
|
Digiti afisor
|
6 cifre
|
Numarator de frecventa
|
Numărare bidirecţională 2500 Hz
Numărare într-o singură direcţie 5000 Hz
|
Resetare
|
Resetare electrica
Manual
Resetare automata
|
Capacitate de contorizare
|
-99999...999999
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Suplimentar
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
230 V c.a. 50/60 Hz Us +/- 10 %
|
Sursa de alimentare pentru senzori
|
12…24 V c.c. la <= 50 mA
|
Consum de curent
|
50 mA la 230 V c.a.
|
Tip de iesire
|
Releu comutator timp de raspuns resetare: 5 ms 5...250 V c.a., 0,01…1 A
Releu comutator timp de raspuns resetare: 5 ms 5...30 V c.c., 0,01…1 A
Tranzistor PNP 12...24 V c.c., 0,01 A
|
Numar presetat
|
2
|
Mod numarare
|
Intrări de numărare a sensului (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Intrări diferenţiale (rezistenta de intrare 5 kOhm)
O singură intrare de numărare (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Contor simplu cu demodulator de fază (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Însumare intrări (rezistenta de intrare 5 kOhm)
|
Interval de timp
|
0...99 h 59 mn 59 s
0...99 999,9 ore
0...99 999,9 s
0...99 999,9 min.
|
Tip de intrare
|
Contact
|
Durata minima a pulsului
|
0,0001 s la 5000 Hz contorizare frecventa
0,017 s la 30 Hz contorizare frecventa
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Suport de montare
|
Montare pe panou
|
Mod de fixare
|
Cu clema autoblocanta cu surub opritor
|
Conexiuni - borne
|
Cutie de borne cu suruburi
|
Tip de intrare discreta
|
NPN sau PNP
|
Culoare afisaj
|
Rosu
|
Inaltime
|
48 mm
|
Numar de iesiri
|
3
|
Greutate neta
|
0,25 kg
|
Latime
|
48 mm
|
CAD latime globala
|
48 mm
|
CAD inaltime globala
|
48 mm
|
CAD adancime globala
|
102 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 50082-2
EN 61010
EN 50081-2
|
Certificari produs
|
cURus
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
408 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|