|
|
|
XBKT70000U00M
Contor Totalizator - Afisaj Mecanic Cu 7 Cifre - 24 V C.C.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2021
|
|
Sfarsitul serviciilor standard MAR 31, 2022
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Zelio Count
|
Tip produs sau componenta
|
Contor totalizator
|
Tip afisaj
|
Mecanic
|
Dimensiune
|
31 x 41,5 mm
|
Digiti afisor
|
7 cifre - 4 mm
|
Maximum counting frequency
|
20 Hz
|
Resetare
|
Fara
|
Capacitate de contorizare
|
0...9 999 999
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Suplimentar
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c. Us +/- 10 %
|
Putere consumata in W
|
1,5 W
|
Timp rezerva
|
Permanent
|
Mod numarare
|
Adăugare
|
Functie de intrare
|
Numarare
|
Tip de intrare
|
Contact
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Suport de montare
|
Montare pe panou
|
Conexiuni - borne
|
Papuci AMP (doza de conexiuni)
|
Inaltime
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,1 kg
|
Latime
|
41,5 mm
|
CAD latime globala
|
42 mm
|
CAD inaltime globala
|
31 mm
|
CAD adancime globala
|
75 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 50081-2
EN/IEC 50082-2
|
Certificari produs
|
cURus
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn pentru 6 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
93 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|