Schneider-Electric LightCom RO
 
ZC4GM2
ZC4GM2
Bloc De Contacte Auxiliar - 1 Pol - 1 Nc - Pentru Tesys B
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys B
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs LC1B
CR1B
Compozitie contact pol 1 NC
Suplimentare
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 20 A
Durabilitate mecanică 1000000 cic
Conexiuni - borne Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 4 mm² cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 6 mm² fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 4 mm² cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 6 mm² fara
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 38 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 100
Greutatea formei de impachetare 2 4,293 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months