|
|
|
13403
Opale - coffret avec chassis - 13 modules - 3 rangées - IP30 - 63A
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 31, 2016
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2017
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret de répartition
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
13
|
Equipement fournis
|
3 x kit de marquage
3 x obturateur
1 x bornier de terre
1 x support de bornier de phase et neutre
2 x borniers de phase et neutre
|
Normes
|
NF C 61-910
|
Labels qualité
|
NF
|
Couleur
|
Habillage: blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Entrée de câble
|
4 prédécoupes
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
|
Compatible XE
|
Nombre de borniers
|
2 phase / neutre avec 8 départs
1 terre avec 28 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
2 x 35 mm² pour phase / neutre
4 x 25 mm² pour terre
14 x 16 mm² pour phase / neutre
24 x 2,5 mm² pour terre
|
Verrouillages optionnels
|
1 verrou sécu + 1clé
|
Matière du coffret
|
Matériau auto-extinguible
|
Largeur
|
252 mm
|
Hauteur
|
485 mm
|
Profondeur
|
111 mm
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP30 se conformer à NF EN 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à NF EN 50102
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,817 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|