|
|
|
21472
bloc différentiel Vigi DT40 40 A 3P plus N 400 V 30 mA
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2013
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Blocs différentiels Vigi
|
Nom de l'appareil
|
Vigi DT40
|
Description des pôles
|
3P + N
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
40 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type AC
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230/400 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 61009
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage0,75…16 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-2
EN 61009
|
Degré de protection IP
|
IP2 conforming to EN 61009
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN 61009
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,218 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|