|
|
|
27132
contact auxiliaire 1 OF
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 22, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Contact ouvert/fermé
|
Nom de l'appareil
|
OF
|
Composition de contacts de signalisation
|
1NO
|
[In] courant nominal
|
3 A at 415 V, CA 50/60 Hz
6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz
1 A at 130 V, CA 50/60 Hz
2 A at <= 48 V, CC
6 A at <= 24 V, CC
|
Pas de 9 mm
|
1
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
9 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Mode de raccordement
|
Borne de serrage1 câble(s) 2,5 mm² - souple
Borne de serrage1 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non conforme
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|