Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
30763 image- materielelectrique
30763
NR160F TM80 D 3P 3D
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits NR100...250
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Nom du produit Compact NR
Nom de l'appareil Compact NR160F
Application Distribution
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3t
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[In] courant nominal 160 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforming to IEC 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Codification du pouvoir de coupure F
Pouvoir de coupure 20 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA AB1 HIC
35 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA AB1 HIC
15 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
25 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
35 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
11.25 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
18.75 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
26.25 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur 80 A at 40 °C
Type de protection Protection surcharge (long retard)
Degré de pollution 3 conforming to IEC 60529
Complémentaires
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Endurance mécanique 25000 cycle
Endurance électrique Category A: 10000 cycles 415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
"Pas" de raccordement 35 mm
Indication de tension Contact de signalisation
Type de réglage du seuil long retard (Ir) Réglable
Plage de réglage du seuil long retard 0,8…1 x In
Type de réglage du seuil instantané (Ii) Fixe
Plage de réglage du seuil instantané 1000 A
Hauteur 161 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 86 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit LCIE
KEMA
ASEFA
ASTA
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Packing Units
Poids de l'emballage (Kg) 1,820 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,030 dm
Largeur de l'emballage 1 0,020 dm
Longueur de l'emballage 1 0,010 dm
Garantie contractuelle
Garantie 18 months