Gamme de produit
|
NR100...250
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Nom du produit
|
Compact NR
|
Nom de l'appareil
|
Vigicompact NR250F
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3t
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
250 A à 40 °C
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Codification du pouvoir de coupure
|
F
|
Pouvoir de coupure
|
25 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
35 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Calibre du déclencheur
|
250 A
|
Type de protection
|
Protection surcharge (long retard)
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60529
|