Gamme de produit
|
NSF100...250
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Nom de l'appareil
|
Compact NSF150H
|
Nom de disjoncteur
|
Compact NSF150H
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3t
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
[In] courant assigné d'emploi
|
150 A à 40 °C
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
500 V CC se conformer à CEI 60947-2
|
Codification du pouvoir de coupure
|
H
|
Pouvoir de coupure
|
10 kA Icu à 600/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à CEI 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
10 kA à 600/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Calibre du déclencheur
|
15 A à 40 °C
12,8 A à 70 °C
13,5 A à 60 °C
14,2 A à 50 °C
|
Type de protection
|
Protection (magnétique) court-circuit
Protection surcharge (thermique)
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60529
|