|
|
|
4561170
ECLISSE RAPIDE CLIPS ROUGE 35 EZ
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2015
|
|
Fin des services standard DÉC. 12, 2016
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Performa
|
Type de produit ou équipement
|
Coupleur rapide
|
Quantité du lot
|
Lot de 30
|
Complémentaires
Matière
|
Acier (électro-zinc)
|
Catégorie de corrosivité atmosphérique
|
C1
|
Destination du produit
|
Tablette grillagée, bi-chromé 35 mm
Tablette grillagée, électro-zinc 35 mm
|
Hauteur
|
25 mm
|
Largeur
|
61 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Compatibilité avec la hauteur
|
35 mm
|
Compatibilité avec la largeur
|
200 mm
100 mm
150 mm
300 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,076 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|