|
|
|
50607
Vigilohm, Mesure locale des défauts XL308 alimentation 220-240VCA
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2018
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Vigilohm
|
Nom de l'appareil
|
XL308
|
Type de mesure
|
Mesure locale
|
Composition de contacts de signalisation
|
2 "OF"
|
Schéma de liaison à la terre
|
IT
|
Type d'afficheur
|
DEL
|
Echelle
|
0,1…999 kOhm
|
Nombre de canaux
|
8
|
Fonctionnalité anti-panne
|
Avec
|
[Us] tension d'alimentation
|
220...240 V CA 50/60 Hz tolérance : - 15...10 %
|
Position de montage
|
Horizontal montage
|
Complémentaires
Fonction de signalisation
|
Alarme
Affichage de la valeur d'isolation
|
Temps d’interrogation
|
15 s
|
Test de fonctionnement
|
Manuel, auto-test
|
Pouvoir de coupure
|
10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
|
Puissance consommée en VA maximale
|
30 VA
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Support de montage
|
Platine
Boîtier
Armoire
|
Hauteur
|
129 mm
|
Largeur
|
153 mm
|
Profondeur
|
213,5 mm
|
Poids du produit
|
3,5 kg
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Bornes type tunnel 1,5 mm²
|
Environnement
Tenue diélectrique
|
2500 V
|
Normes
|
NF C 15-100 §413.4
CEI 364 ch 4 et 5
CEI 61557-8
UTE C 63-080 class DLD/M
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
32,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,39 kg
|
Garantie contractuelle
|
|