|
|
|
60951
ID 2P 25A 300MA AC SIE 120 240V
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2017
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2019
|
|
|
Principales
Gamme
|
Multi 9
|
Nom du produit
|
Multi 9 GFP
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
GFP
|
Description des pôles
|
2P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type AC-SIE
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
10 kA
|
Catégorie d'emploi
|
AC-23A
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230/240 V CA 50 Hz
120/240 V CA 60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Signalisation de défaut
|
"Pas" de raccordement
|
18 mm entre phases
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Poids du produit
|
220 g
|
Couleur
|
Gris
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Verrouillages optionnels
|
Cadenassage sur position OFF
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage2,5…35 mm² souple
Borne du type à cage2,5…35 mm² rigide
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Environnement
Normes
|
CEI 61008
UL 1053
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 conforming to CEI 60529
IPxx B conforming to CEI 60529
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
205 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|