|
|
|
81143
PratiKa - boitier étanche pour prise RJ45- IP65 IK09 - 2 connecteurs RJ45
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou équipement
|
Support
|
Nom de l'appareil
|
support RJ45
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Norme de prise
|
National
|
Complémentaires
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère auto-extinguible
|
Type de plaque
|
Couvercle
|
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Poids du produit
|
0,09 kg
|
Dimension de base
|
65 x 85 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
65 mm
|
Profondeur
|
45,2 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
85,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,653 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
54
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,498 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|