Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
81814 image- materielelectrique
81814
PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+T - 100-130V CA - IP44
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Type de produit ou équipement Fiche
Nom de l'appareil Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+T
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Coudé 90°
Courant nominal (In) 32 A
Tension assignée de service (Us) 100...130 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 4 h
Matière de fiche, prise Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Pins: nickel plated brass
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 2,5…10 mm²
Poids du produit 0,254 kg
Dimension de base 90 x 100 mm
Hauteur 159 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 98 mm
Couleur Yellow
Code couleur tension Jaune
Environnement
Normes EN 60309-2
EN 60309-1
Degré de protection IP IP44 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Humidité relative 50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 220 g
Hauteur de l'emballage 1 9,8 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 15,9 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois