|
|
|
82116
PratiKa - socle de prise industrielle - 32 A - 3P - 20-25 V CA - IP44
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou équipement
|
Prise
|
Nom de l'appareil
|
prise PratiKa
|
Catégorie de fiche, prise
|
Très basse tension
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
20...25 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
|
Raccordement
|
Vis imperdables, complètement desserrée
|
Section de câble
|
4…10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
6…23 mm
|
Entrée de câble
|
Déflecteur
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
0,214 kg
|
Dimension de base
|
70 x 82 mm
|
Hauteur
|
118 mm
|
Largeur
|
70 mm
|
Profondeur
|
81 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Violet
|
Environnement
Normes
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP44 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
200 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|