Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
82154 image- materielelectrique
82154
PratiKa - socle de prise industrielle - 16 A - 3P - 40-50 V CA - IP67
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Type de produit ou équipement Prise
Nom de l'appareil Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 40...50 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 12 h
Matière de fiche, prise Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: acier inoxydable
Manchons: laiton plaqué nickel
Ressorts: acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,254 kg
Dimension de base 70 x 82 mm
Hauteur 118 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 82 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Blanc
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 240 g
Hauteur de l'emballage 1 8,2 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 11,8 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 2,53 kg
Hauteur de l'emballage 2 21 cm
Largeur de l'emballage 2 16 cm
Longueur de l'emballage 2 28 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 20
Poids de l'emballage 3 5,547 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois