Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
82312 image- materielelectrique
82312
PratiKa - fiche mobile industrielle - droite - 16 A - 3P - 20-25V CA - IP44
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Type de produit ou équipement Fiche banane
Nom de l'appareil Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 20...25 V
40...50 V
Fréquence du réseau 401/500 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 11 h
Matière de fiche, prise Housing: self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts Pins: nickel plated brass
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,159 kg
Hauteur 158 mm
Largeur 57,5 mm
Profondeur 57,5 mm
Couleur Grey (RAL 7035)
Code couleur tension Vert
Environnement
Normes IEC 60309-1
IEC 60309-2
Degré de protection IP IP44 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu 850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Humidité relative 50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 150 g
Hauteur de l'emballage 1 5,8 cm
Largeur de l'emballage 1 5,8 cm
Longueur de l'emballage 1 11,8 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois