Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
83912 image- materielelectrique
83912
PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Type de produit ou équipement Fiche mobile inverseur de phases
Nom de l'appareil Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+T
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 380...415 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Housing: self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts Pins: nickel plated brass
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 1…4 mm²
Diamètre extérieur du câble 8…15 mm
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 16
Poids du produit 0,18 kg
Hauteur 139 mm
Largeur 81 mm
Profondeur 81 mm
Couleur Grey (RAL 7035)
Code couleur tension Rouge
Environnement
Normes IEC 60309-1
IEC 60309-2
Degré de protection IP IP67 conforming to IEC 60529
Tenue au feu 850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Humidité relative 50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 150 g
Hauteur de l'emballage 1 7,7 cm
Largeur de l'emballage 1 7,7 cm
Longueur de l'emballage 1 13,3 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 1,747 kg
Hauteur de l'emballage 2 21 cm
Largeur de l'emballage 2 16 cm
Longueur de l'emballage 2 28 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 20
Poids de l'emballage 3 3,981 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois