|
|
|
84204
Transformateurs BT/BT - Tf mo cap 6kva (p231 400) (s115 231)
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
Fin des services standard FÉVR. 29, 2024
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
BC Imprego
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de type sec
|
Type de réseau
|
CA
|
Type d'installation
|
Intérieure
|
Complémentaires
Type de refroidissement
|
AN (air naturel)
|
Puissance nominale
|
6,3 kVA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Classe thermique
|
Classe H
|
Phase description
|
Monophasé
|
Tension primaire
|
400 V
231 V
|
Niveau d'isolation
|
1,1 kV (primaire)
1,1 kV (secondaire)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1,1 kV (primaire):CA
1,1 kV circuit secondaire:CA
|
Tension au secondaire
|
115 V
220 V
|
Couplage
|
Li00
|
Plage de liens cliquables
|
+/- 5 %
|
Nombre total d'étapes
|
2
|
Echauffement
|
125 K(enroulement)
|
Tension de l'impédance
|
4,9 %
|
Pertes à vide
|
70 W
|
Pertes de charge
|
270 W
|
Altitude de fonctionnement
|
< 1000 m
|
Matière des enroulements
|
Cuivre
|
Classe de température
|
H
|
Matière d'isolation
|
Imprégné(BT)
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Degré de protection IP
|
IP21
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Code couleur
|
RAL 9003
|
Poids du produit
|
65 kg
|
Hauteur
|
710 mm
|
Largeur
|
540 mm
|
Longueur
|
480 mm
|
Niveau de puissance sonore
|
65 dBà1 m
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…40 °Cpour(C4)
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…50 °C C2
|
Certification environnementale
|
0…93 %(E2)
|
Certificat au feu
|
F1
|
Catégorie de corrosivité atmosphérique
|
C3 durabilité moyenne (suivant ISO 12944-6)
|
Normes
|
EN/CEI 61558-2-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
47,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
54,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
71,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
75,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|