|
|
|
84226
Transformateurs BT/BT - Transfo tri cap 200kva
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
134,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
92,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
95,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
570,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1
|
Hauteur de l'emballage 2
|
134,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
92,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
95,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
590,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|