|
|
|
9001K2L1GH13
Harmony 9001K - BP lumineux vert - Ø30 - rond - momentané - 1F+1O
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001K
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir lumineux
|
Nom de l'appareil
|
K
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Vert dépassant
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Sans protection
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Métal
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Source lumineuse
|
Incandescent
|
Source lumineuse
|
Ampoule à incandescence
|
Culot de lampe
|
BA 9s
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Via transformateur incorporé
|
[Us] tension d'alimentation
|
110 à 120 V CA
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
10 A, AC-15
10 A, DC-13
|
Fonctionnement des contacts
|
Standard
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Couleur de la capsule
|
Vert
|
Tension de service (Us)
|
110...120 V
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Via transformateur incorporé
|
Profil de l'unité de commande
|
Dépassant
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz
|
Dimension
|
30 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
fichier UL E42259 CCN NKCR
NEMA
CSA LR 25490 classe 3211 03
CE
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,588 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,08 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,43 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
263,084 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|