Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
9001KS43K5 image- materielelectrique
9001KS43K5
Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 2 pos. maintenues - à serrure E10
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001KS
Type de produit ou équipement Commutateur
Nom de l'appareil 9001K
Type d'unité de commande Stay put
Profil de l'unité de commande Key switch
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 30 mm
Poids du produit 0,234 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation Octogonal
Positions de l'unité de commande 3 positions
Type de serrure E10
Numéro de clé E10
Position de retrait de la clé Au milieu
Description des contacts Sans contact de contact
Endurance mécanique 500000 cycle
Conformité 9001KA1 côté 1 ou 2
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Normes UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
Certifications du produit UL 508
NEMA
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 195,045 g
Hauteur de l'emballage 1 4,6 cm
Largeur de l'emballage 1 5,601 cm
Longueur de l'emballage 1 9,401 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois