|
|
|
A9C15924
Acti9, iACT24 auxiliaire pour interfacer un contacteur avec Acti 9 SmartLink
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Auxiliaire de commande et de signalisation
|
Nom de l'appareil
|
iACT24
|
Composition de contacts de signalisation
|
1NO
|
Tension circuit de signalisation
|
24 V CC : - 20...20 % 0,002…0,1 A
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz maintenu >= 200 ms
24 V cc front descendant
24 V cc front montant
|
Type de commande
|
Contrôle à distance
|
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Fixe, sur le côté gauche de CT
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Bas : OUI
Haut : non
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
68 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
440 V
|
Immunité aux micro-coupures
|
10 ms
|
Comportement au manque de tension
|
Pas d'ouverture si perte du 24 V CC
|
Normes
|
CEI 60947-1 annexe S
|
Labels qualité
|
CE
|
Durée de vie électrique
|
250000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm² souple
Télécommande : borne du type à cage 2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Alimentation auxiliaire : borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm² souple
Alimentation auxiliaire : borne du type à cage 2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Télécommande : bornes à ressort terminal TI24 2 câble(s) 0,25…0,75 mm² souple
Télécommande : bornes à ressort terminal TI24 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
Télécommande: 10 mm for bas connection
Alimentation auxiliaire: 10 mm for bas connection
Télécommande: 10 mm for haut connection
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1 N.m bas
Alimentation auxiliaire: 1 N.m bas
|
Accessoires associés
|
ICT 230/240 V 50 Hz
Avec PLC
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Code de compatibilité
|
IACT25
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60439-1
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Humidité relative
|
93 % à 40 °C se conformer à CEI 60068-2
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
84,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
108
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,546 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|