Classe de parafoudre
|
Type 1 + 2
|
Technologie du parafoudre
|
MOV + GDT
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230/400 V CA (+/- 10 %) à 50 Hz
|
Courant de décharge maximal [In]
|
Mode différentiel :25 kA (L/N)
Mode commun :25 kA (N/PE)
|
Courant de décharge maximal [Imax]
|
50 kA
|
[Iimp] courant de choc
|
Mode commun :50 kA N/PE 25 As
Mode différentiel :12,5 kA L/N 6,25 As
|
[Uc] tension maximale de service permanent
|
Mode différentiel :350 V L/N
Mode commun :255 V N/PE
|
[Up] niveau de protection en tension maximal
|
Mode commun <1,5 kV type 1 N/PE
Mode différentiel <1,5 kV type 1 L/N
|
[If] courant de suite
|
0,1 kA mode commun N/PE
|
Type de sectionneur
|
Disjoncteur associé NG125N 80 A courbe C - Icu 15 kA
Disjoncteur associé NG125N 80 A courbe C - Icu 25 kA
Disjoncteur associé NG125H 80 A courbe C - Icu 36 kA
Disjoncteur associé NG125L 80 A courbe C - Icu 50 kA
Fusible à associer gG 160 A standard
Disjoncteur associé C120N 80 A courbe C - Icu 10 kA
|
Tension circuit de signalisation
|
1,5 A/250 V CA 50/60 Hz
|
Mode d'installation
|
Encliquetable (rail DIN)
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
590 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Matière
|
PA6
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage10…35 mm² rigide
Borne du type à cage10…25 mm² souple
|
Couple de serrage
|
2,5 N.m
|