|
|
|
A9N18384
Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 2P 100 A, courbe D, 10 kA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
C120
|
Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
C120
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
C120N
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
2P
|
Nombre de pôles protégés
|
2
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
100 A à 30 °C
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
D
|
Pouvoir de coupure
|
10000 A Icn à 230...400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à <= 250 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50/60 Hz
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
<= 250 V CC
230...400 V CA 50/60 Hz
|
Déclenchement magnétique
|
10...14 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
7500 A 75 % se conformer à EN/CEI 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - <= 250 V CC
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
OUI
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Hauteur
|
81 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Poids du produit
|
0,41 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
5000 cycle se conformer à CEI 60947-2
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…50 mm² rigide
Borne du type à cage1,5…35 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
15 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
EN/CEI 60898-1
|
Certifications du produit
|
EAC
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Catégorie de surtension
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
386 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
33,4 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,384 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
36
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
14,73 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|