Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
CCTFR6100 image- materielelectrique
CCTFR6100
Wiser - tête de vanne thermostatique sans fil
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Wiser
Marque du produit Schneider Electric
Fonction produit Radiator thermostat
Fonction de l’appareil Régulation de la température
Équipement fournis 2 piles
1 adaptor for Danfoss RA valves
1 écrou M30 x 1,5
Couleur Blanc
Complémentaires
Type de réseau de communication Sans fil 2,4 GHz radio
Radio signal range 0…30 m
Puissance radio maximale 13 dBm (20 mW)
Type de pile AA alcaline 1,5 V
Type de commande Bouchon à vis pour changement de température +/- 2 ° C
Contrôle à distance
Application mobile
Plage de réglage de la température 5…30 °C
0,5 °C Par étape
Signalisation locale LED 1 (rouge)
LED 1 (bleu)
LED 1 (vert, orange et rouge)
Désignation de l'essai Ball pressure 75 °C
Classe de logiciel Class A
Emplacement de montage Vanne
Fluide contrôlé Eau à continu 73 °C
Eau à maximum 110 °C
Diamètre 51 mm
Hauteur 93 mm
Environnement
Degré de protection IP IP30
Degré de pollution 2
Température de fonctionnement 0…45 °C
Température ambiante de stockage -10…55 °C
Humidité relative 25…90 % fonctionnant
15…90 % stockage
Normes EN 60730-1
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9
EN 300-328
Directives 2011/65/UE - directive RoHS
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
2006/66/EC - battery directive
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois