|
|
|
EER22000
Wiser Energy - écran tactile encastrable 3,5 pouces
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2019
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2019
|
|
|
Principales
Gamme
|
Wiser
|
Type de produit ou équipement
|
Affichage
|
Nom commercial
|
afficheur mural Wiser
|
Type d'afficheur
|
Écran tactile LCD
|
Couleur d'affichage
|
4 niveaux de gris
|
Résolution de l'afficheur
|
240 x 160 pixels
|
Taille de l'affichage
|
82 x 44,5 mm
|
Informations affichées
|
Puissance (par usage)
Puissance (total)
Consommation d'énergie (par usage)
Consommation d'énergie (total)
Heure
Température
Puissance
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Complémentaires
Type de réseau de communication
|
Bus 2 fils 9600 bit/s maître
|
Type de connecteur
|
Mini B USB 2.0
|
Service de communication
|
Langue du système
Réinitialiser la consommation
|
Capacité mémoire
|
16 Mo
|
Type d'alarmes
|
Erreur mise à jour firmware
Erreur interne
Erreur absence compteur
Surconsommation
Erreur extension non supportée
|
Hauteur
|
80 mm
|
Largeur
|
105 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
30,5 mm
|
Profondeur en saillie
|
15 mm
|
Poids du produit
|
0,165 kg
|
Compatibilité de gamme
|
Wiser EM5 compteur d'énergie
Unica Multifix Air boîtier d’appareil
Unica Multifix Plus boîtier d’appareil
|
Compatibilité produit
|
Wiser EM5
Boîte à encastrer (ALB71320, IMT35001)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à CEI 60529 (appareil installé)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05 conforme à CEI 62262
|
Humidité relative
|
95 % à 40 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…45 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis (arrière de l'appareil) 2 câble(s) 1,5 mm² rigide ou flexible
|
[Sa] portée de travail
|
0…50 m
|
Matière
|
Affichage: plastique blanc selon RAL 9003
Alimentation puissance: PBT (polybutylene terephthalate) GF30 noir
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Marquage
|
CE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
259 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|