|
|
|
VDIG112241F
Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau de données 19" coulissant vide
|
Présentation du produit
|
Vide
|
Equipement fournis
|
1 organiseur de câbles arrière
4 porte-étiquettes
2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
24 obturateurs gris clair
|
Couleur
|
Gris foncé (RAL 7016)
|
Informations complémentaires
|
Mise à la terre automatique
|
Complémentaires
Variante
|
Évolution
|
Nombre de ports
|
24 FTP/STP
|
Catégorie de réseau de communication
|
5e
6
6A
|
Type de plaque
|
Blindé
|
Support de montage
|
19" rack
|
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Type de connecteur
|
S-One
|
Matière
|
DC01 feuille métallique 1,2 mm
PA6 pièce en plastique
PA66 GF20 pièce en plastique
|
Largeur
|
0,5 m
490 mm
|
Profondeur
|
230 mm
0,230 m
|
Hauteur
|
0,045 m
45 mm
|
Poids du produit
|
2,4 kg
2,400 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-14…131 °F
-10…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
54,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,151 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
13,708 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
72
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
180,046 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|