Schneider-Electric
 
GVAU505 immagine - metel
GVAU505
Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 500 V CA 50Hz / 600 V CA 60Hz
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Nome dispositivo GVAU
Tipo prodotto Bobina di min tensione
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
Tensione di comando [Uc] 500 V CA 50 Hz
600 V CA 60 Hz
Soglie tensione circuito di controllo 0,85...1,1 Un
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V CA conforme a IEC 60947-1
600 V CA conforme a UL 60947-4-1
600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
Soglia tensione di sgancio 0,7...0,35 Un
Potenza di spunto in VA 12 VA CA
Potenza di spunto in W 8 W
Assorbimento potenza di mantenimento VA 3,5 VA CA
Assorbimento potenza di mantenimento W 1,1 W
Tempo di funzionamento 10...15 ms conforme a IEC 60947-1
Fattore di carico 100 %
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio < 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite
Durata meccanica 10000 cicli con GV3P e GV3L
30000 cicli con GV2ME e GV2P
Quantità per confezione Set da 10
Altezza 89 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 66 mm
Peso prodotto 0,105 kg
Colore Grigio scuro
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,3 cm
Confezione 1: larghezza 9,1 cm
Confezione 1: profondità 3,6 cm
Confezione 1: peso 115,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,065 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months