|
|
|
K50E003WP
Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony K
|
Tipo prodotto
|
Interruttore camma completo
|
Nome componente
|
K50
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
50 A
|
Montaggio prodotto
|
Montaggio frontale
|
Tipologia fissaggio
|
4 fori
|
Tipo testa di commutazione camma
|
Con piastra anteriore 64 x 64 mm
|
Tipo di operatore
|
Nero maniglia
|
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Presentazione legenda
|
Con metallico legenda, 1 - 0 - 2 nero contrassegni
|
Funzione interruttore a camme
|
Invertitore
|
Ritorno
|
Senza
|
Posizione spento
|
Con posizione spento (off)
|
Numero di poli
|
3P
|
Posizioni di commutazione
|
Destra: 0° - 60°
Sinistra: 0° - 300°
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Angolo di commutazione
|
60 °
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Corrente di cortocircuito
|
5000 A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
63 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN 947-1
6 kV conforme a IEC 947-1
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Apertura positiva
|
Con
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 6 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 2 x 10 mm²
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|
Capacità di commutazione in mA
|
15000 mA CC a 120 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
15000 mA CC a 180 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
15000 mA CC a 60 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
20000 mA CC a 140 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
20000 mA CC a 48 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
20000 mA CC a 95 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
30000 mA CC a 30 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
30000 mA CC a 60 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
30000 mA CC a 90 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
3500 mA CC a 110 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
3500 mA CC a 220 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
3500 mA CC a 330 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
37000 mA CC a 120 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
37000 mA CC a 180 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
37000 mA CC a 60 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
40000 mA CC a 140 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
40000 mA CC a 24 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
40000 mA CC a 48 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
40000 mA CC a 48 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
40000 mA CC a 70 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
40000 mA CC a 95 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
50000 mA CC a 24 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
50000 mA CC a 48 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
50000 mA CC a 70 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
|
Durata meccanica
|
300000 cicli
|
Larghezza totale CAD
|
64 mm
|
Altezza totale CAD
|
64 mm
|
Profondità totale CAD
|
120 mm
|
Peso prodotto
|
0,485 kg
|
Ambiente
Norme
|
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CULus 120 V 3 hp 1 fase
CULus 480 V 25 hp 3 fasi
CULus 240 V 7,5 hp 1 fase
CULus 240 V 7,5 hp 3 fasi
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
368,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,591 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|