|
|
|
OVA38364
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Standard-Exiway Easyled IP65 240lm SE 1h
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAR 15, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Easyled
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Funzione
|
Standard
|
Operational mode
|
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
|
Sorgente luminosa
|
LED LED 24 W
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Schermo
|
Trasparente
|
Dettaglio morsettiera
|
Inibizione a distanza telecomando Teleur
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
TBS controllo a distanza (remote control)
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
220...230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
3,9 VA
|
Potenza assorbita in W
|
1 W
|
Assorbimento [A]
|
16 mA
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Autonomia
|
1h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Tipo di schermo
|
Schermo trasparente serigrafato
|
Montaggio dispositivo
|
Parete soffitto
Incasso controsoffitto
Incasso parete
Parete parete
|
Materiale
|
Housing: plastica
Copertura: plastica
|
Altezza
|
116 mm
|
Profondità
|
37 mm
|
Larghezza
|
292 mm
|
Peso prodotto
|
0,58 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
ENEC
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
525,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,907 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|