|
|
|
OVA48104
Exiway Smartled, IP65, Autoalimentato Standard, SE, 610lm SE, 1h, illuminazione di sicurezza
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 19, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Smartled
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione di emergenza
|
Funzione
|
Standard
|
Operational mode
|
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Sorgente luminosa
|
20 LED 0,3 W
|
Distanza visibilità
|
24 m
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
3,5 VA
|
Potenza assorbita in W
|
0,3 W
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Vita attesa LED
|
100000 H
|
Test funzionale
|
Manuale
|
Autonomia
|
1h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Flusso luminoso
|
Condizione di emergenza: 650 lm for 1h
|
Tipo di schermo
|
Schermo serigrafato
|
Montaggio dispositivo
|
Parete soffitto
Incasso controsoffitto
Incasso parete
Parete parete
|
Materiale
|
Policarbonato autoestinguente
|
Altezza
|
127 mm
|
Profondità
|
45,5 mm
|
Larghezza
|
300 mm
|
Peso prodotto
|
0,838 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK07
IK10 con griglia di protezione (da ordinare separatamente)
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
ENEC
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 60598-1
EN/IEC 60598-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
908,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|