Schneider-Electric
 
Q99900901 immagine - metel
Q99900901
CHIAVE 1 PZ.
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Descrizione accessori Chiave pulsante ripristino
Tipo di accessori Chiave
Accessori / destinazione elementi Emergency stop rope pull switch
Numero chiave 455
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto XY2C.
Peso prodotto 0,006 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,200 cm
Confezione 1: larghezza 2,000 cm
Confezione 1: profondità 4,200 cm
Confezione 1: peso 6,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 8,000 cm
Confezione 2: larghezza 14,000 cm
Confezione 2: profondità 15,000 cm
Confezione 2: peso 668,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 500
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 3,612 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months