Schneider-Electric
 
VDIB299001 immagine - metel
VDIB299001
LexCom/Infraplus Punch Down Tool LSA, suit Telecom panel
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range Actassi
Product Contatti LSA con strumento inseritore di cavi
Product destination Strumenti per l'installazione in moduli tipo LSA
Caratteristiche tecniche
Larghezza 35 mm
Altezza 180 mm
Profondità 18 mm
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 59,0 g
Altezza imballo 1 2,0 cm
Larghezza imballo 1 3,2 cm
Lunghezza imballo 1 17,6 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 60
Peso imballo 2 3,966 kg
Altezza imballo 2 30,0 cm
Larghezza imballo 2 30,0 cm
Lunghezza imballo 2 40,0 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months