Schneider-Electric
 
XACA471 immagine - metel
XACA471
Pulsantiera pensile XAC-A - 4 pulsanti
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XAC
Tipo prodotto Stazione di comando pensile
Nome dispositivo XACA
Caratteristiche tecniche
Modello pulsantiera Doppio isolamento
Materiale cassetta Polipropilene
Topologia della rete Circuito di controllo
Modello pulsantiera Completa pronta per l'uso
Applicazione pulsantiere Controllo motore sollevatore a velocità singola
Composizione pulsantiera 4 pulsanti
Tipo pulsante di controllo Primo pulsante 1 NO raise, slow
Secondo pulsante 1 NO lower, slow
Quarto pulsante 1 NO left, slow
Terzo pulsante 1 NO right, slow
Compatibilità prodotto ZB2BE101 per ogni direzione
Interblocco meccanico Con interblocco meccanico tra coppie
Colore pulsantiera Giallo
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm² con estremità cavo
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-32
UL 508
CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto CCC
GOST
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforme a EN 50102
Durata meccanica 1000000 cicli
Ingresso cavo Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8…26 mm
Descrizione codice contatto A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V (grado di inquinamento 3)
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Massima resistenza tra terminali 25 MΩ
Forza di funzionamento 10 N pulsante
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG
Potenza di impiego nominale in W 40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
Identificatore terminale (13-14)NO
(11-12)NC
Peso prodotto 0,625 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,500 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 44,500 cm
Confezione 1: peso 705,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 9,110 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 44,440 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months