|
|
|
ZBYF6101
Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Porta etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Composizione del dispositivo
|
Porta etichetta
Etichetta neutra
|
Accessori / destinazione elementi
|
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa circolare
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa quadra
Testa filopannello
|
Colour
|
Grigio scuro
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Dimensione porta etichetta
|
40 x 60 mm
|
Marcatura
|
Non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Peso prodotto
|
0,002 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,700 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
37,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,297 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|