Moc silnika w kW
|
3 kW at 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW at 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)
3 kW at 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)
|
Moc silnika w KM
|
0,5 hp at 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz for 1 faza motors
2 hp at 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz for 1 faza motors
3 hp at 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz for 3 fazy motors
3 hp at 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz for 3 fazy motors
7,5 hp at 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz for 3 fazy motors
10 hp at 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz for 3 fazy motors
|
Kod zgodności
|
LC1D
|
Kombinacja styków
|
3 NO
|
Pokrywa ochronna
|
Z
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
25 A (at 60 °C) for Obwód zasilający
10 A (at 60 °C) for obwód sygnalizacyjny
|
Irms znamionowy prąd załączany
|
250 A at 440 V for Obwód zasilający conforming to IEC 60947
140 A prąd przemienny (AC) for obwód sygnalizacyjny conforming to IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) for obwód sygnalizacyjny conforming to IEC 60947-5-1
|
Znamionowy prąd wyłączalny
|
250 A at 440 V for Obwód zasilający conforming to IEC 60947
|
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
|
105 A 40 °C - 10 s for Obwód zasilający
210 A 40 °C - 1 s for Obwód zasilający
30 A 40 °C - 10 min. for Obwód zasilający
61 A 40 °C - 1 min. for Obwód zasilający
100 A - 1 s for obwód sygnalizacyjny
120 A - 500 ms for obwód sygnalizacyjny
140 A - 100 ms for obwód sygnalizacyjny
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
10 A gG for obwód sygnalizacyjny conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for Obwód zasilający
25 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for Obwód zasilający
|
Srednia impedancja
|
2,5 mOm - Ith 25 A 50 Hz for Obwód zasilający
|
Strata mocy na biegun
|
0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
|
Kategoria przepięciowa
|
III
|
Stopień zabrudzenia
|
3
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947
|
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności
|
B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
|
Trwałość mechaniczna
|
15 Mcykli
|
Trwałość elektryczna
|
2 Mcykli 12 A AC-3 przy Ue <= 440 V
0,8 Mcykli 25 A AC-1 przy Ue <= 440 V
2 Mcykli 12 A AC-3e przy Ue <= 440 V
|
Rodzaj napięcia sterującego
|
AC w 50/60 Hz STANDARD
|
Technologia cewki
|
Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
|
Zakres napięcia sterującego
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C zniknięcie, odcięcie prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Pobór mocy przyciąganie w VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Rozpraszanie ciepła
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Czas pracy
|
12...22 ms zamykanie
4...19 ms otwieranie
|
Maximum operating rate
|
3600 cykl/h w <60 °C
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 1…4 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1…4 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 1…4 mm² - cable stiffness: stały bez końcówki kablowej
|
Moment dokręcania
|
Obwód zasilający: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód zasilający: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
Obwód zasilający: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
|
Konfiguracja styku pomocniczego
|
1 NO + 1 NC
|
Rodzaj styków pomocniczych
|
Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego
|
25...400 Hz
|
Minimalne napięcie wyłączeniowe
|
17 V for obwód sygnalizacyjny
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
5 mA for obwód sygnalizacyjny
|
Rezystancja izolacji
|
> 10 MΩ for obwód sygnalizacyjny
|
Czas bez sygnalizacji
|
1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
|
Podstawa montażowa
|
Szyna
Płyta
|