Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
03813 picture- mile
03813
3M-os tömör homloklap, W=250mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Teli
Beépített készülék TeSys: rögzített, 2 TL között D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 4 x 4P: szerelési tartozék tartó: D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 3
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 150 mm
Szélesség 250 mm
Nettó súly 0,38 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 4 közvetlen 3
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 4 közvetlen 3
400 mm 400 mm Prisma P mező 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,600 cm
1. csomag szélessége 15,500 cm
1.csomag hossza 26,000 cm
1. csomag súlya 360,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 16,600 cm
2. csomag szélessége 17,700 cm
2. csomag hossza 27,600 cm
2. csomag súlya 3,850 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 48,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 149,760 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék