Schneider-Electric
 
03223 bild- myse
03223
Frontplåt normprodukter, Prisma, för 3 rader normprodukter, avstånd mellan raderna 150 mm
E-nummer E-nummer: 
2287936
EAN-kod EAN-kod: 
3303430032236
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Prisma
Produktområde Prisma G
Prisma P
Typ av produkt eller komponent Frontplåt
Tillbehör / separat kategori Installationstillbehör
Serie kompatibilitet Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma P cubicle
Typ av frontplåt Hålbild
Normprodukter
Installerad enhet Normprodukter <= 40 A Acti 9: fast
Normprodukter <= 40 A Multi 9: fast
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
Anslutningsposition Direktanslutning
Antal horisontella rader 3
9mm modul 48
Antalet moduler (18 mm) per rad 24
Antal vertikala moduler (50 mm) 8
Standarder IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktcertifieringar ASEFA
Material Stål
Ytbehandling Slät
Matt
Skyddsbehandling Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg Vit (RAL 9001)
Höjd 400 mm
Bredd 500 mm
Produktens vikt 1,24 kg
Kvantitet per set 1 st
Functional unit 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Acti 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Multi9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3 cm
Förpackning 1 bredd 41 cm
Förpackning 1 djup 51 cm
Förpackning 1 vikt 1,24 kg
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 10 cm
Förpackning 2 bredd 42 cm
Förpackning 2 djup 53 cm
Förpackning 2 vikt 7,82 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Förpackning 3 höjd 55 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 62,56 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor